Te et croix, LF/FB 60150, blanc paloma M55269010

EAN
4012740339421
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    61 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
  • Mesure a
    250 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C