GOULOTTE LF 10X12 SANS AGRAFE PVC LF1001008014

EAN
4012740334723
Conditionnement
84 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    10 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    12 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    125 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    prémonté
Matières
  • Couleur
    marron
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
  • Transparent
    Non
Câble
  • Section intérieure / utile
    84 mm²
Equipement
  • Nombre de compartiments
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK06
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C