Goulotte Liféa 30X30 avec eclisses RAL 9010 LFF3003009010

EAN
4012740852456
Conditionnement
56 MTRs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Profilé pré-équipé d'éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    30 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    30 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    125 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    3
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
  • Transparent
    Non
Câble
  • Section intérieure / utile
    620 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    0
  • Nombre de cloisons clipsables
    0
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C