Support appareillage simple 45x45mm pour LFF40/60090BP LFF71H0909010

EAN
4012740868501
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    Simple
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    45x45 mm
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    120 mm
  • Largeur de goulotte
    90 mm
  • Hauteur de l'ouverture
    45 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Intérieur
  • Largeur du couvercle
    90 mm
  • Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation
    Lisse
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Montage
    juxtaposable
Accessoires inclus
  • Equipé de
    vide
Equipement
  • Nombre de connecteur (plastron prédécoupé)
    1
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C