Agrafe,LF/LFF largeur 110mm M7249

EAN
4012740838412
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Largeur de goulotte
    110 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • Mise en oeuvre des agrafes
    Pivotant vers l'avant et coulissant
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui