Agrafe,LF/LFF largeur 110mm M7249

EAN
4012740838412
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Dimensions
  • Largeur de goulotte
    110 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Matière
     PC-ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • Mise en oeuvre des agrafes
    Pivotant vers l'avant et coulissant
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image M7249 | Hager Afrique

    Image produit M7249

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour M7249 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour M7249

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    PDF
    52 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour M7249 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour M7249 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour M7249 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour M7249 du

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour M7249 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour M7249

    PEP_Hager_LFF400609010_HAGE-00221-V01.01-FR_18122018

    PDF
    434 KB
Plus de documentation