Prise de courant 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 2 modules Titane WS121T

EAN
3250617141215
Conditionnement
20 PCEs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    2P+T
Commandes & indicateurs
  • Avec ou sans voyant
    sans
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    67.5x45x43.5mm
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Aspect de la surface
    mat satiné
Standards
  • Homologations
    NFC 61314

Documents

  • Image produit

    Image WS121T | Hager Afrique

    Image produit WS121T

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WS121T | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WS121T

    PDF
    87 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WS121T | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WS121T

    PDF
    316 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WS121T | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WS121T

    PDF
    318 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WS121T du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WS121T du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WS121T du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WS121T du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation