Répartiteur à barrettes étagé 90A,2 poles 2x 10-35 ² / 10x 2,5-16 ² par pole KJ01A

EAN
3250613800208
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    2 P
Modèle
  • Nombre de modules
    7.5
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    90 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    44 mm
  • Hauteur produit installé
    86 mm
  • Largeur produit installé
    129 mm
Matières
  • Poids du laiton contenu dans le produit
    130 g
  • Matière
    Laiton
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,5Nm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui