Répartiteur à barrettes étagé 80A, 4 pole 1x 2,5-16 ²/8x 1,5-10² par pole KJ01B

EAN
3250613800215
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Modèle
  • Nombre de modules
    5
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    80 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    44 mm
  • Hauteur produit installé
    86 mm
  • Largeur produit installé
    88 mm
Matières
  • Poids du laiton contenu dans le produit
    160 g
  • Matière
    Laiton
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui