Répartiteur à barrettes étagé 125A, 4 pole 2x 10-35mm²/10 x 2,5-16²par pole KJ01C

EAN
3250613800222
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Modèle
  • Nombre de modules
    7.5
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    44 mm
  • Hauteur produit installé
    86 mm
  • Largeur produit installé
    129 mm
Matières
  • Poids du laiton contenu dans le produit
    260 g
  • Matière
    Laiton
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,5Nm
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui