Répartiteur à barrettes étagé 160A,4 pole1x 10-50²/3x 10-35²/8x 2,5-16²p.pole KJ01D

EAN
3250613800253
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Modèle
  • Nombre de modules
    9.5
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    160 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    60 mm
  • Hauteur produit installé
    86 mm
  • Largeur produit installé
    162 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui