Bloc de répartition,250A, 1p., 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1,5-16² / 4x 1,5 - 10² KJ02A

EAN
3250613800239
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Modèle
  • Nombre de modules
    2.5
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    250 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    50 mm
  • Hauteur produit installé
    95 mm
  • Largeur produit installé
    45 mm
Matières
  • Matière
    Laiton
Connexion
  • Section de conducteur (flexible), avec embout de câble
    35…95 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    35…120 mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui