Bloc de répartition,125A, 1p., 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2,5-16² KJ02D

EAN
3250613800123
Conditionnement
4 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Modèle
  • Nombre de modules
    1.5
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    125 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    50 mm
  • Hauteur produit installé
    95 mm
  • Largeur produit installé
    45 mm
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui