Répartiteur multifiche tétra 250A + connect KJ03B

EAN
3250613800277
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
Modèle
  • Nombre de modules
    24
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    690 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    250 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    45 mm
  • Hauteur produit installé
    40 mm
  • Largeur produit installé
    422 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
Connexion
  • Section de conducteur (flexible), avec embout de câble
    6 mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui