Support bornier Sanvis Gamma GZ30A

EAN
3250613061258
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    42 mm
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Largeur produit installé
    195 mm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    support d'appareil
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui