Bornier arrivée neutre a cage 7x2,5mm²-16mm²,90A KN07N

EAN
3250613849009
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    90 A
Equipement
  • Nombre de sorties
    6
  • Nombre d'entrées
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non