Bornier terre sanvis 17x4mm2 + 5x25mm2 KN22E

EAN
3250613849054
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
  • Type de pôles
    1 P
Fonctions
  • Adapté à un conducteur flexible
    Oui
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    34 mm
  • Hauteur produit installé
    33 mm
  • Largeur produit installé
    90 mm
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    0.021 kg
  • Couleur
    vert/jaune
  • Couleur
    vert  
Connexion
  • Section de conducteur (flexible), avec embout de câble
    1.5…25 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    1.5…25 mm²
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non