Bornier phase sanvis 20x4mm2 + 6x25mm2 KN26P

EAN
3250613849368
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
  • Type de pôles
    1 P
Principales caractéristiques électriques
  • Tension nominale
    230 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    34 mm
  • Hauteur produit installé
    33 mm
  • Largeur produit installé
    105 mm
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    0.025 kg
  • Couleur
    marron
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui