10 cavalier pont bornier sanvis terre,1Set=10 pièces KN99E

EAN
3250613849207
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimensions
  • Largeur produit installé
    12 mm
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    0.079 kg
  • Couleur
    vert
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui