10 cavalier pont bornier sanvis phase,1Set=10 pièces KN99P

EAN
3250613849221
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Matières
  • Couleur
    marron
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Isolé
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image KN99P | Hager Afrique

    Image produit KN99P

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour KN99P | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KN99P

    PDF
    332 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour KN99P | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KN99P

    Déclaration de conformité pour Série Gamma DBO

    PDF
    217 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour KN99P | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour KN99P

    Declaration

    PDF
    100 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour KN99P du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KN99P du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour KN99P du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour KN99P du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation