Support bornier Sanvis Volta,Vector,Gala VZ711

EAN
3250616667112
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    35 mm
  • Hauteur produit installé
    40 mm
  • Longueur
    270 mm
  • Largeur produit installé
    270 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Couleur
    noir  
  • Couleur RAL
    RAL 9005 - Noir foncé
  • Matière
    matière plastique
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image VZ711 | Hager Afrique

    Image produit VZ711

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour VZ711 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour VZ711

    Montageanleitung Klemmenträger

    PDF
    195 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour VZ711 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VZ711

    Declaration

    PDF
    100 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour VZ711 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour VZ711 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour VZ711 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour VZ711 du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation