Commutateur 4P 1250A HI462

EAN
3250613190194
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    4 P
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Fonction inverseur
    Oui
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    380 / 400 / 500 / 690 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    1000 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    12000 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    260 / 400 / 500 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
    1250 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
    1250 A
  • Courant assigné nominal
    1250 A
  • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
    100 kA
  • Courant assigné admissible sous 1 seconde
    35 kA
  • Courant thermique en air libre
    1250 A
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
    1250 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
    1250 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
    630 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
    1250 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    375 mm
  • Hauteur produit installé
    330 mm
  • Largeur produit installé
    466 mm
Puissance
  • Puissance utile sous 440/500V 50Hz
    710 kW
  • Puissance utile sous 660V 50Hz
    600 kW
  • Puissance utile sous 380/415V 50Hz
    710 kW
  • Puissance dissipée totale sous IN
    279.9 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    93.3 W
  • Puissance d'emploi à 400V en AC1
    822 kW
Endurance
  • Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles
    500
  • Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles
    100
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    4000
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Connexion
  • Type de connexion
    plage de raccordement
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP00
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…70 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…65 °C