Axe 320 mm pour appareillage de 800 à 1600A HZC106

EAN
3250613362331
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    320 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image HZC106 | Hager Afrique

    Image produit HZC106

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HZC106 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZC106

    Declaration

    PDF
    200 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZC106 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZC106

    PDF
    367 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HZC106 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HZC106

    Declaration

    PDF
    634 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HZC106 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZC106 du

    REACH 1907/2006 Déclaration Hager Suisse

    PDF
    1 MB
    Image Certificat RoHS pour HZC106 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZC106 du

    RoHS 2011/65/UE Déclaration Hager Suisse

    PDF
    1 MB
    Image Certificat RoHS pour HZC106 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZC106 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HZC106 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HZC106 du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation