Interrupteur à coupure apparente 4P 32A HAB403

EAN
3250613140342
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Fonction inverseur
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    3.42
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    380 / 415 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
    32 A
  • Courant assigné nominal
    32 A
  • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
    50 kA
  • Courant assigné admissible sous 1 seconde
    1.26 kA
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
    32 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
    32 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
    32 A
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2.4 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    0.6 W
  • Puissance d'emploi à 400V en AC1
    21 kW
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2 - 2.2 Nm
Connexion
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-3
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…70 °C