Interrupteur à coupure apparente 4P 100A HAD410

EAN
3250613140458
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Fonction inverseur
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    5.95
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    380 / 415 V
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    100 A
  • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
    25 kA
  • Courant assigné admissible sous 1 seconde
    2.75 kA
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
    100 A
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    17.2 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    4.3 W
  • Puissance d'emploi à 400V en AC1
    65 kW
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Largeur pour raccordement par cosses
    95 mm²
  • Commande motorisée optionnelle
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
    -20…70 °C