Grille de ventilation Quadro+ IP54 h 250mm l 250mm p 31mm FL224Z

EAN
3250619272245
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    31 mm
  • Hauteur produit installé
    250 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Type de traitement de surface
    brut
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe II
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui