Plaque de montage pleine orion plus p FL104A-105A-204A tôle d'acier l243x h330mm FL404A

EAN
3250610671399
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    330 mm
  • Largeur produit installé
    243 mm
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui