Plaque de montage pleine orion plus p FL127A-128A tôle d'acier l 743 x h 930mm FL417A

EAN
3250610674543
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    930 mm
  • Largeur produit installé
    693 mm
Matières
  • Type de traitement de surface
    Galvanisé
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    10
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui