Plaque de montage,orion.plus,1185x545x6mm, isolée FL432A

EAN
3250610671719
Conditionnement
2 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    6 mm
  • Hauteur produit installé
    1185 mm
  • Largeur produit installé
    545 mm
Matières
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui