Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 600mm FL714E

EAN
3250610672211
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    2 mm
  • Hauteur produit installé
    1050 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui