Kit modulaire Orion 5R 130M h800mm l600mm p120mm p coffrets FL123A-FL124A-FL229B FL996A

EAN
3250610673461
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    140
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    120 mm
  • Hauteur produit installé
    800 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
Equipement
  • Nombre rangées
    5
  • Nombre de rails
    5
  • Accessoriable
    Non
  • Nombre de pas en hauteur
    15
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui