Kit modulaire Orion 6R 222M h 950mm l 800mm p 120mm pour coffrets FL127A-FL128A FL998A

EAN
3250610673485
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    222
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    120 mm
  • Hauteur produit installé
    950 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
Equipement
  • Nombre rangées
    6
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de rails
    6
  • Accessoriable
    Non
  • Nombre de pas en hauteur
    18
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné

Documents

  • Image produit

    Image FL998A | Hager Afrique

    Image produit FL998A

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL998A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL998A du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL998A du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL998A du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation