Kit,orion plus,pour MCB 8x26 DIN FL999A

EAN
3250610673553
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    208
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    80 mm
  • Hauteur produit installé
    1200 mm
  • Largeur produit installé
    550 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    8
  • Nombre de rails
    8
  • Accessoriable
    Non
  • Nombre de pas en hauteur
    24
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui