Porte,orion plus,vitrée,polyester,CL2,pour coffret,500x300x200mm FL259B

EAN
3250610670927
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    Montage mural
Fonctions
  • couvercle avec décharge de pression
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    36
Compatibilité
  • Approprié pour parafoudre
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    200 mm
  • Profondeur interne
    200 mm
  • Hauteur produit installé
    500 mm
  • Largeur produit installé
    300 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    3 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure à triangle male 7mm
  • Cadenassable
    Oui
  • Nombre de serrure de la porte
    2
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    polyester renforcé de fibres de verre
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Oui
Equipement
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de clés
    2
  • Nombre de rails
    3
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    0
Standards
  • Homologations
    BS EN 62208
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP66
  • Classe de protection
    classe II

Documents

  • Image produit

    Image FL259B | Hager Afrique

    Image produit FL259B

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour FL259B | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour FL259B

    PDF
    13 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FL259B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL259B

    Declaration

    PDF
    195 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL259B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL259B du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour FL259B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL259B du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation