Porte,orion plus,vitrée,polyester,CL2,pour coffret,500x400x200mm FL263B

EAN
3250610670934
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • couvercle avec décharge de pression
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    54
Compatibilité
  • Approprié pour parafoudre
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    200 mm
  • Profondeur interne
    200 mm
  • Hauteur produit installé
    500 mm
  • Largeur produit installé
    400 mm
  • Largeur dans les unités de division
    18
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    3 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure à triangle male 7mm
  • Cadenassable
    Oui
  • Nombre de serrure de la porte
    2
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Oui
Configuration
  • Type d'armoire
    Armoire murale
Equipement
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de clés
    2
  • Nombre de rails
    3
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    0
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK08
  • Classe de protection
    classe II
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui