Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,900x1100x300mm FL331B

EAN
3250610672518
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    Fixation au sol
Fonctions
  • couvercle avec décharge de pression
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    230
Compatibilité
  • Approprié pour parafoudre
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimensions
  • Profondeur de montage
    300 mm
  • Profondeur produit installé
    300 mm
  • Profondeur interne
    300 mm
  • Hauteur produit installé
    900 mm
  • Largeur produit installé
    1100 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1.5 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure à triangle male 7mm
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    matière plastique
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Oui
Equipement
  • Nombre rangées
    5
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de clés
    1
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    0
  • Extension possible
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK10
  • Indice de protection IP
    IP65
  • Classe de protection
    classe II
  • Préservation de la fonction
    -

Documents

  • Image produit

    Image FL331B | Hager Afrique

    Image produit FL331B

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour FL331B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour FL331B

    PDF
    707 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL331B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL331B du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation