Porte,orion plus,opaque,pour coffret polyester,450x750mm FL385B

EAN
3250610672716
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    35 mm
  • Hauteur produit installé
    450 mm
  • Largeur produit installé
    750 mm
Porte, couvercle
  • Type de fermeture de la porte
    Triangulaire 8 mm
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Type de traitement de surface
    brut
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Oui
Equipement
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de clés
    1
Sécurité
  • Classe de protection
    classe II
  • Conforme REACH
    Non
Plus de documentation