Armoire,orion plus,sur pieds,1200x850x300mm FL527B

EAN
3250610676271
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • couvercle avec décharge de pression
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    259
Compatibilité
  • Approprié pour parafoudre
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimensions
  • Profondeur de montage
    300 mm
  • Profondeur produit installé
    300 mm
  • Profondeur interne
    235 mm
  • Hauteur produit installé
    1200 mm
  • Largeur produit installé
    850 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1.5 mm
Porte, couvercle
  • Epaisseur de la matière du couvercle
    20 mm
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure à barillet
  • Cadenassable
    Oui
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Oui
Configuration
  • Type d'armoire
    Armoire murale
Equipement
  • Nombre rangées
    7
  • Nombre de clés
    1
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    0
  • Extension possible
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK10
  • Classe de protection
    classe II
  • Essai fil incandescent
    selon EN 60695-2-11: 750°C
  • Conforme REACH
    Non
  • Préservation de la fonction
    -