Plaque passe-câbles pleine Quadro+ l 1000mm p 400mm FN084E

EAN
3250610189603
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    400 mm
  • Hauteur produit installé
    18 mm
  • Largeur produit installé
    1000 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Avec entrée de câble
    Non
Equipement
  • Nombre de travée de large
    2
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui