Barre Cu perforée M6 25X5mm longueur 1750 UT87E

EAN
3250616306455
Conditionnement
2 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Conception du jeu de barres
    plat
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    160 A
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    5 mm
  • Longueur
    1750 mm
  • Largeur produit installé
    1750 mm
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    5 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    25 mm
Equipement
  • Nombre de travée de large
    7
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui