Barre de cuivre,quadro system,perforée,50x5mm, L400mm UT87F

EAN
3250616306462
Conditionnement
2 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Conception du jeu de barres
    plat
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    400 A
Dimensions
  • Longueur
    400 mm
  • Largeur produit installé
    400 mm
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    5 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    50 mm
Equipement
  • Nombre de travée de large
    1
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui