Cadre haut et bas Quadro+ l 700mm p 800mm FN013E

EAN
3250610189276
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur de montage
    800 mm
  • Profondeur produit installé
    700 mm
  • Hauteur produit installé
    120 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
  • Largeur de montage
    700 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Equipement
  • Nombre de travée de large
    2
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    10
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui