Montant,quadro plus,2100mm,4 pièces FN047E

EAN
3250610189405
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    50 mm
  • Hauteur produit installé
    50 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur produit installé
    2000 mm
  • Epaisseur matière
    1.5 mm
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui