Socle Quadro+ h100mm pour cellule l 400mm p 800mm FN442E

EAN
3250610190524
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    800 mm
  • Hauteur produit installé
    100 mm
  • Largeur produit installé
    450 mm
Matières
  • Couleur
    gris poussiere RAL 7037
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Configuration
  • Type d'armoire
    Socle de raccordement
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui