Socle Quadro+ h100mm pour cellule l 700mm p 600mm FN451E

EAN
3250610190555
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Adapté à un rangement de câbles
    Oui
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    600 mm
  • Hauteur produit installé
    100 mm
  • Largeur produit installé
    700 mm
  • Profondeur de montage du boîtier
    600 mm
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Configuration
  • Type d'armoire
    Socle de raccordement
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui