Montant fonctionnel quadro plus h2000mm ss jdb 2 pièces FN697E

EAN
3250610189429
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    63 mm
  • Hauteur produit installé
    36.6 mm
  • Largeur produit installé
    1991 mm
Matières
  • Matière
    acier
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui