Support plastron quadro plus h2000mm ss jdb 2 pièces FN697EP

EAN
3250610189122
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    36.6 mm
  • Hauteur produit installé
    1791.6 mm
  • Largeur produit installé
    63 mm
Matières
  • Matière
    acier
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui