Montant,quadro plus,functional,200mm, 2 pièces FN892E

EAN
3250610189023
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    65 mm
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Largeur produit installé
    30 mm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    Calotte d'isolation de rail de phase
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui