Montant,quadro plus,functional,400mm, 2 pièces FN894E

EAN
3250610189047
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    134 mm
  • Hauteur produit installé
    72 mm
  • Largeur produit installé
    612 mm
Matières
  • Matière
    acier

Documents

  • Image produit

    Image FN894E | Hager Afrique

    Image produit FN894E

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FN894E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN894E du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour FN894E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FN894E du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation