Support plastron quadro plus h1600mm av jdb 2 pièces FN896EP

EAN
3250610189160
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    36.6 mm
  • Hauteur produit installé
    1600 mm
  • Largeur produit installé
    63 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Matière
    acier
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui